Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10211601
1339737
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 16.031,5657 Ft |
| 10 - 29 | 6.430,0755 Ft |
| 30 + | 6.076,4231 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hossz | 2.874 in |
|---|---|
| Hossz | 73.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | PA |
| Áramkör típusa | 2NO |
| Szélesség | 1.181 in |
| Szélesség | 30.0 mm |
| Típus | IP65 |
| Hőmérséklettartomány | 5 - 158 °F |
| Hőmérséklettartomány | -15 - 70 °C |
| Furatátmérő | 0.866 in |
| Furatátmérő | 22.0 mm |
| Tok anyaga | Fém |
| Vámtarifaszám | 8536508090 |
| Standard | IP65 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz