Menü Keresés

Habszalag tekercs 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Fehér

Ez a fehér, kétoldalas habszalag akril-alapú ragasztóval van ellátva és rugalmas kötést biztosít számos alkalmazáshoz és iparághoz
Essentra cikkszám:

10383612

Gyártói cikkszám:

471342

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 186.176,9816 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Gumi
Szín Fehér
A csomag típusa Roll
Árazva ez alapján: Tekercs
Eltávolíthatóság Tartós
Alak Folyamatos
Teljes hossz 66.0 m
Teljes vastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Tekercs hossza 66.0 m
Mennyiség dobozonként 24 Rolls
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot