10506066
1505159
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 0.354 in |
---|---|
Fejátmérő | 9.0 mm |
Fej hossza | 4.0 mm |
Fej hossza | 0.157 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Menetméret | M4 |
Váll átmérője | 5.0 mm |
Váll átmérője | 0.197 in |
Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Csavar típusa | Kézicsavar |
Szín | Szürke |
Befejezés | Matt |
Végbetét típusa | M4 |
Teljes hossz | 1.457 in |
Teljes hossz | 37.0 mm |
Hossz a fej alatt | 1.299 in |
Hossz a fej alatt | 33.0 mm |
Csavar teljes anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 7318156861 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz