Menü Keresés

Recés fejű csavar M6 13.0 mm PA GF30

Ez a hornyolt kézicsavar recézett fejű, fekete poliamidból készült, 30% üvegszálas anyaggal a nagyobb mechanikai szilárdság érdekében. Olyan alkalmazásokban használják, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli telepítés szükséges.
Essentra cikkszám:

10089026

Gyártói cikkszám:

140061369916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 161,0061 Ft
500 - 999 123,3696 Ft
1000 + 99,1092 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.101 Ft

100 x 161,0061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 13.0 mm
Menetméret M6
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag 30% üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Teljes hossz 17.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot