Menü Keresés

Nagy recés fejű csavar M6  25.0 mm PA

A recézett fejű kézicsavar fekete poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli szerelés szükséges.
Essentra cikkszám:

10376027

Gyártói cikkszám:

426008059902

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 62,2119 Ft
500 - 999 58,1593 Ft
1000 + 44,9065 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.553 Ft

250 x 62,2119 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 3.4 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M6 
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 66
Teljes hossz 28.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot