Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kézikerék kialakítása | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.893,7552 Ft - 10.893,7552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 15.156,5299 Ft - 17.031,0952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 6.507,2031 Ft - 7.263,26 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 62.441,2271 Ft - 223.802,0393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 19.629,5419 Ft - 19.629,5419 Ft | 4 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5.457,2421 Ft - 5.457,2421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 85.554,1235 Ft - 85.554,1235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 13.361,5333 Ft - 15.013,8816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 25.560,2972 Ft - 28.721,3492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 4.300,9753 Ft - 4.833,1452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 26.773,2726 Ft - 26.773,2726 Ft | 25 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8.279,2615 Ft - 8.279,2615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22.903,9303 Ft - 22.903,9303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6.556,9948 Ft - 6.556,9948 Ft | 32 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 7.075,7539 Ft - 7.075,7539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 6.507,2031 Ft - 7.263,26 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 13.789,9431 Ft - 13.789,9431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 16.371,7735 Ft - 16.371,7735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 13.361,5333 Ft - 15.013,8816 Ft | 7 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz