Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.
Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.
Sorozat szám: SR1962
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szegecsfej alakja | Fej hossza | Furatátmérő | Fejátmérő | Stílus | Panelvastagsági tartomány | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,114 Ft - 123,114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 65,4231 Ft - 77,0848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 54,4069 Ft - 75,3868 Ft | 89500 Raktáron |
Csomó
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 70,7277 Ft - 97,9662 Ft | 15750 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 82,0104 Ft - 82,0104 Ft | 6500 Raktáron |
Csomó
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 59,8519 Ft - 82,8805 Ft | 265500 Raktáron |
Csomó
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 68,4121 Ft - 94,7527 Ft | 44500 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 65,2827 Ft - 90,4444 Ft | 76350 Raktáron |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 54,4069 Ft - 75,3868 Ft | 18750 Raktáron |
Csomó
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 65,2827 Ft - 90,4444 Ft | 2000 Raktáron |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 76,0183 Ft - 105,2916 Ft | 4000 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 59,8519 Ft - 82,8805 Ft | 81750 Raktáron |
Csomó
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 151,7137 Ft - 154,773 Ft | 13000 Raktáron |
Csomó
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 68,5384 Ft - 80,7615 Ft | 5000 Raktáron |
Csomó
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 59,894 Ft - 59,894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 82,249 Ft - 113,9361 Ft | 12000 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 70,7277 Ft - 97,9662 Ft | 11750 Raktáron |
Csomó
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 44,2609 Ft - 44,2609 Ft | 3800 Raktáron |
Csomó
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
| 59,8992 Ft - 73,9473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Gomba
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kerekfejű hajtás
|
||
| 77,2844 Ft - 95,4126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csomó
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kerekfejű hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz