Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Foglalat magassága | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Fej hossza | Fejátmérő | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft | 40 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft | 42 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.782,3195 Ft - 6.695,2473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.665,1065 Ft - 6.531,1491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Dupla bites kulcs
|
||
| 4.665,1065 Ft - 6.531,1491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.329,4744 Ft - 6.061,2642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.437,7114 Ft - 6.212,7958 Ft | 48 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.309,9571 Ft - 7.885,6523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.611,4411 Ft - 2.901,6045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csőkulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz