Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
38 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
2 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
46 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
9 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Négyzetes kulcs
19 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Négyzetes kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Háromszög alakú kulcs
23 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
23 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
5 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Négyzetes kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dupla bites kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Háromszög alakú kulcs
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Négyzetes kulcs
  • / 8
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm

20119669


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119553


Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 58.0 mm

20119522


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119676


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119713


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 72.0 mm

20119683


Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

20119652


Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Négyzetes kulcs Acél

20119591


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 85.0 mm

20119577


Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119720


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 58.0 mm

20119508


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119638


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Négyzetes kulcs Acél

20119706


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Háromszög alakú kulcs 85.0 mm

20119607


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm

20119621


Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119645


Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Négyzetes kulcs Acél

20119539


Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Dupla bites kulcs 72.0 mm

20119560


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Háromszög alakú kulcs 85.0 mm

20119546


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Négyzetes kulcs Acél

20119690


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos