Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.611,4411 Ft - 2.901,6045 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft 36 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.437,7114 Ft - 6.212,7958 Ft 48 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.611,4411 Ft - 2.901,6045 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.806,6471 Ft - 2.007,3889 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
12.313,7626 Ft - 19.154,7417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
12.313,7626 Ft - 19.154,7417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 2.402,532 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.747,1563 Ft - 6.646,0188 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft 15 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
18.870,6067 Ft - 29.354,2752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
2.611,4411 Ft - 2.901,6045 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
  • / 8
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049355

Ártartomány
2.321 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049430

Ártartomány
2.321 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049423

Ártartomány
2.901 Ft - 2.611 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081041

Ártartomány
6.288 Ft - 4.491 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm Acél

20081874

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081393

Ártartomány
6.212 Ft - 4.437 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049331

Ártartomány
2.901 Ft - 2.611 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs

20049461

Ártartomány
2.321 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 67.5 - 85.0 mm Fröccsöntött cink

20081959

Ártartomány
6.370 Ft - 4.550 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049324

Ártartomány
2.007 Ft - 1.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049539

Ártartomány
2.321 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048617

Ártartomány
19.154 Ft - 12.313 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 7 mm háromszög kulcs Rozsdamentes acél

20048655

Ártartomány
19.154 Ft - 12.313 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048662

Ártartomány
20.188 Ft - 12.978 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052911

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049447

Ártartomány
2.402 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm duplafejű 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081058

Ártartomány
6.646 Ft - 4.747 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 3 mm duplafejű 41.0 - 58.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20052713

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 7 mm háromszög 41.0 - 58.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20052904

Ártartomány
29.354 Ft - 18.870 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049416

Ártartomány
2.901 Ft - 2.611 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos