Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
4.665,1065 Ft - 6.531,1491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.418,7606 Ft - 8.084,7234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.806,6471 Ft - 2.007,3889 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
1.806,6471 Ft - 2.007,3889 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft 40 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 2.321,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
4.254,4447 Ft - 7.784,085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 49 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.437,7114 Ft - 6.212,7958 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft 10 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20081492

Ártartomány
6.531 Ft - 4.665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 7 mm háromszög 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081270

Ártartomány
6.485 Ft - 4.632 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Hornyolt

20081737

Ártartomány
6.485 Ft - 4.632 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081911

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 7 mm háromszög 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081232

Ártartomány
6.442 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049409

Ártartomány
8.084 Ft - 4.418 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081409

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20081447

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049553

Ártartomány
2.007 Ft - 1.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049324

Ártartomány
2.007 Ft - 1.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes

20081126

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081355

Ártartomány
6.288 Ft - 4.491 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049379

Ártartomány
2.321 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs

20049485

Ártartomány
7.784 Ft - 4.254 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081713

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Hornyolt 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081706

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081317

Ártartomány
6.370 Ft - 4.550 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Fröccsöntött cink

20081331

Ártartomány
6.442 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Ívelt szárnyas gombok 53.5 - 71.0 mm Fröccsöntött cink

20081935

Ártartomány
6.212 Ft - 4.437 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár Hornyolt

20081768

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000