Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
4.254,4447 Ft - 7.784,085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.202,6624 Ft - 1.870,812 Ft 86 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft 36 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft 18 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.358,8073 Ft - 7.975,032 Ft 900 Raktáron
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.665,1065 Ft - 6.531,1491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.278,0413 Ft - 3.543,6199 Ft 46 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft 38 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm négyzetes kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
20.0 mm
Balos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm négyzetes kulcs
2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
20.0 mm
Jobbos
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
  • / 8
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049577

Ártartomány
7.784 Ft - 4.254 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081249

Ártartomány
6.288 Ft - 4.491 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

20081812

Ártartomány
1.870 Ft - 1.202 Ft

Készletszintek
86 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20081041

Ártartomány
6.288 Ft - 4.491 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20081362

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049522

Ártartomány
7.975 Ft - 4.358 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20119713

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20119607

Ártartomány
6.531 Ft - 4.665 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

20119652

Ártartomány
3.543 Ft - 2.278 Ft

Készletszintek
46 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20119539

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119676

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes

20119690

Ártartomány
6.288 Ft - 4.491 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20119553

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796235

Ártartomány
2.069 Ft - 2.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796297

Ártartomány
2.069 Ft - 2.069 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796181

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796167

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 28.0 mm

20796402

Ártartomány
3.722 Ft - 2.659 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 7 mm négyzetes kulcs 28.0 mm

20796433

Ártartomány
3.722 Ft - 2.659 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 28.0 mm

20796143

Ártartomány
2.239 Ft - 2.239 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Burkolat anyaga
    Zamak ZNAL4CU1
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos