Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Foglalat magassága | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Fej hossza | Fejátmérő | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3 mm dupla bites kulcs
|
||
| 2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.069,6005 Ft - 2.069,6005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Jobbos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm négyzetes kulcs
|
||
| 2.239,8841 Ft - 2.239,8841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.842,426 Ft - 3.979,3964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.659,0437 Ft - 3.722,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Balos
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz