20071752
3401110738E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 6.155,4011 Ft |
| 25 + | 4.396,7151 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Krómozott |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
| Szín | Króm |
| Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
| A testközéppont és a tartókeret távolsága | 1.772 in |
| A testközéppont és a tartókeret távolsága | 45.0 mm |
| Fej hossza | 0.984 in |
| Fej hossza | 25.0 mm |
| Fogótartomány | 28.0 mm |
| Fogótartomány | 1.102 in |
| Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
| Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
| Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
| Maximális összenyomás | 6.0 mm |
| Maximális összenyomás | 0.236 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz