Menü Keresés

Kondenzátortartó

Raktáron

A távtartós kondenzátortartók a szerelvénylapra csavarozhatók. Erős, egy darabból kialakított termékek. Rögzítőtartozékokkal és azok nélkül is rendelhetők. Távtartóval is rendelhető a kondenzátor távol tartásához a szerelvénylaptól. Távtartó nélkül is rendelhető átvezetéshez.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Stílus Megveszem
422,1209 Ft - 1.226,7993 Ft 100 Raktáron
630,9773 Ft - 1.424,3349 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Csavar 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Fekete

10170366

Ártartomány
1.226 Ft - 422 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Mellékelt tartozék
    Screw, Quick Nut
  • Anyag
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Rögzítés módja
    Screw
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Csavar 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Fekete

10170373

Ártartomány
1.424 Ft - 630 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Fix
  • Szín
    Fekete
  • Mellékelt tartozék
    Screw, Quick Nut
  • Anyag
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Rögzítés módja
    Screw