Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | IH | Szín | Anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,7905 Ft - 81,0935 Ft | 1698 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
54,9283 Ft - 140,3542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
37,2532 Ft - 95,1288 Ft | 2900 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
241,5367 Ft - 435,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
62,4994 Ft - 160,1077 Ft | 1250 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
89,2516 Ft - 381,5553 Ft | 200 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1
|
||
44,5642 Ft - 152,1134 Ft | 6430 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
47,1939 Ft - 47,1939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
61,9244 Ft - 159,068 Ft | 35 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
23,1925 Ft - 59,1567 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
213,7849 Ft - 545,8217 Ft | 180 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
57,8445 Ft - 147,6318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
28,3403 Ft - 72,2563 Ft | 950 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
3
|
||
148,2598 Ft - 179,1741 Ft | 90 Raktáron |
0.575 in
14.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1
|
||
92,0034 Ft - 216,2493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1
|
||
140,2506 Ft - 328,5327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1
|
||
64,2874 Ft - 67,2775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
Szilikon
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
150,9432 Ft - 211,3205 Ft | 133 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2
|
||
275,9832 Ft - 859,7992 Ft | 175 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2
|
||
342,0697 Ft - 1.070,8503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz