Fonott kábelhüvely a súrlódás elleni védelemhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Névleges belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
15.611,2179 Ft - 21.353,3956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18.932,8594 Ft - 26.098,5835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
6.495,2208 Ft - 11.862,9947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14.187,659 Ft - 18.980,7891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4.697,2707 Ft - 7.117,7944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
8.967,9473 Ft - 14.235,5886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18.458,3356 Ft - 23.725,9895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
7.069,8647 Ft - 11.862,9947 Ft | 1 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
6.020,697 Ft - 11.862,9947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5.171,7819 Ft - 9.490,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13.286,0788 Ft - 16.608,1951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9.015,4021 Ft - 14.235,5886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4.270,2018 Ft - 9.490,4007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6.020,697 Ft - 11.862,9947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz