A többfunkciós kerek csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek kerek csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPE Szín: Szürke, Fehér, Fekete Sorozat szám: SRILT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | Szín | h | Maximális falvastagság | D | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,076 Ft - 12,5627 Ft | 5000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
527,877 Ft - 586,53 Ft | 90 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
442,4917 Ft - 491,6574 Ft | 120 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
387,4089 Ft - 430,4543 Ft | 1215 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
106,7833 Ft - 166,1074 Ft | 470 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
57,9128 Ft - 90,0867 Ft | 740 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
546,2379 Ft - 606,931 Ft | 25 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
363,1117 Ft - 564,8404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
424,1307 Ft - 471,2564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
22,257 Ft - 34,6242 Ft | 5800 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10,7757 Ft - 16,7618 Ft | 8450 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
35,6519 Ft - 55,4586 Ft | 2320 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
7,8689 Ft - 12,2406 Ft | 19000 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
33,0635 Ft - 51,4321 Ft | 10000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,0521 Ft - 10,9674 Ft | 75000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
22,4028 Ft - 34,8466 Ft | 5200 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,8353 Ft - 13,7438 Ft | 5600 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
32,2351 Ft - 50,1436 Ft | 1000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
15,968 Ft - 24,8417 Ft | 3000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
14,9096 Ft - 23,1927 Ft | 1532 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz