Menü Keresés

Kerek csőbetét 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753429

Gyártói cikkszám:

20753429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 20,674 Ft
3000 - 14999 14,7671 Ft
15000 + 13,2904 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

6.202 Ft

300 x 20,674 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot