Anti-vibrációs állítható géplábak ST37 galvanizált acél házzal és natúr gumi formában. Ezek a csillapítók 60 shore gumikeménységgel és törésbiztos opciókkal rendelkeznek. A szerelvények különböző típusban és menetméretben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Talp magassága | Furatátmérő | Teljes magasság | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.629,5715 Ft - 39.957,1794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 47.062,3316 Ft - 54.302,6923 Ft | 4 Raktáron |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 7.060,7827 Ft - 8.690,1981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 15.095,9128 Ft - 18.579,5686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 12.918,7242 Ft - 15.899,9601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9.213,9122 Ft - 11.340,1915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 16.876,1419 Ft - 20.770,6342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11.631,6636 Ft - 14.315,8978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 17.080,6297 Ft - 21.022,3094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8.684,6685 Ft - 10.688,8188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 12.918,7242 Ft - 15.899,9601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11.186,613 Ft - 13.768,1247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz