Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M10 25.0 mm 23.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a kúpos anya 3-A higiéniai besorolású, és kifejezetten az orvosi és élelmiszeripari alkalmazásoknál használják. Csiszolt rozsdamentes acélból készül szilikon tömítéssel.
Essentra cikkszám:

10352328

Gyártói cikkszám:

1495499

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 11.846,6648 Ft
2 - 29 5.008,5923 Ft
30 + 4.520,255 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.847 Ft

1 x 11.846,6648 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 25.0 mm
Menetméret M10
Teljes magasság 23.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot