Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M16 31.0 mm 28.0 mm Rozsdamentes acél

Ez a kúpos anya 3-A higiéniai besorolású, és kifejezetten az orvosi és élelmiszeripari alkalmazásoknál használják. Csiszolt rozsdamentes acélból készül szilikon tömítéssel.
Essentra cikkszám:

10352359

Gyártói cikkszám:

1495502

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 6.232,9175 Ft
15 + 5.625,2094 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.233 Ft

1 x 6.232,9175 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 31.0 mm
Menetméret M16
Teljes magasság 28.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Anyacsavar formája Hatlapú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot