Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – nagy teherbírás

Raktáron

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Biztosítson védelmet a menetes és menet nélküli csövek, portok és hozzáférési pontok számára a sérüléssel, porral és törmelékkel szemben a tárolás és szállítás során.Nagy teherbírású faluk és kúpos tömítőgyűrűjük maximális védelmet nyújt.Gépipari, autóipari és ipari alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Fehér, Piros Sorozat szám: SR1003

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
170,3845 Ft - 408,5866 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
236,4162 Ft - 566,6149 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
39,745 Ft - 95,4407 Ft 2120 Raktáron
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
276,7088 Ft - 663,3034 Ft 100 Raktáron
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
122,8356 Ft - 294,2237 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
268,7817 Ft - 644,5896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
245,0278 Ft - 588,4478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
32,6941 Ft - 78,4943 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
37,5681 Ft - 90,1385 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
160,4996 Ft - 385,714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
223,8889 Ft - 537,5044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
159,1716 Ft - 381,5553 Ft 180 Raktáron
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
38,499 Ft - 92,3219 Ft 2200 Raktáron
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
182,9391 Ft - 439,7763 Ft 600 Raktáron
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
150,5736 Ft - 362,8414 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
233,7875 Ft - 561,4167 Ft 140 Raktáron
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
197,4653 Ft - 474,0851 Ft 860 Raktáron
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
37,2394 Ft - 89,4107 Ft 6950 Raktáron
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
181,6112 Ft - 435,6177 Ft 58 Raktáron
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
166,4141 Ft - 400,2693 Ft 400 Raktáron
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
  • / 2
Kúpos sapka és dugó LDPE 45.92 mm 47.67 mm Piros

10155431

Ártartomány
408 Ft - 170 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 33.15 mm 35.18 mm Piros

10155356

Ártartomány
566 Ft - 236 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 16.71 mm 19.22 mm Piros

10155318

Ártartomány
95 Ft - 39 Ft

Készletszintek
2120 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 40.97 mm 42.82 mm Piros

10155400

Ártartomány
663 Ft - 276 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 51.82 mm 54.1 mm Piros

10155479

Ártartomány
294 Ft - 122 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 39.62 mm 41.55 mm Piros

10155394

Ártartomány
644 Ft - 268 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 53.59 mm 55.39 mm Piros

10155486

Ártartomány
588 Ft - 245 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 7.42 mm 8.26 mm Piros

10155288

Ártartomány
78 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 19.45 mm 21.61 mm Piros

10155325

Ártartomány
90 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 38.25 mm 40.06 mm Piros

10155387

Ártartomány
385 Ft - 160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 47.37 mm 48.79 mm Piros

10155448

Ártartomány
537 Ft - 223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 50.03 mm 51.73 mm Piros

10155462

Ártartomány
381 Ft - 159 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 11.09 mm 12.72 mm Piros

10155301

Ártartomány
92 Ft - 38 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 30.63 mm 34.39 mm Piros

10155349

Ártartomány
439 Ft - 182 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 36.8 mm 38.65 mm Piros

10155370

Ártartomány
362 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 48.97 mm 50.97 mm Piros

10155455

Ártartomány
561 Ft - 233 Ft

Készletszintek
140 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 27.78 mm 28.95 mm Piros

10155332

Ártartomány
474 Ft - 197 Ft

Készletszintek
860 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 8.12 mm 9.88 mm Piros

10155295

Ártartomány
89 Ft - 37 Ft

Készletszintek
6950 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 42.72 mm 44.52 mm Piros

10155417

Ártartomány
435 Ft - 181 Ft

Készletszintek
58 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 43.94 mm 46.1 mm Piros

10155424

Ártartomány
400 Ft - 166 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm