Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csővégdugóként használva | d1 | Szín | d2 | d3 | Csővégzáróként használva | d4 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4837 Ft - 30,308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Zöld
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 43,5606 Ft - 48,4006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Zöld
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 490,0196 Ft - 762,2527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Zöld
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 257,3631 Ft - 285,959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Zöld
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 26,5586 Ft - 41,3134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zöld
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 98,4558 Ft - 109,3953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Zöld
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 567,5471 Ft - 630,6079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zöld
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 25,5214 Ft - 39,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Zöld
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 334,8906 Ft - 372,1006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zöld
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 72,7862 Ft - 80,8735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zöld
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 23,2249 Ft - 25,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zöld
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 24,4843 Ft - 27,2047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Zöld
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 17,5575 Ft - 27,3118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zöld
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 645,1116 Ft - 1.003,507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Zöld
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
| 794,9438 Ft - 883,2709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Zöld
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 146,0909 Ft - 162,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Zöld
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 13,483 Ft - 20,9736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zöld
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 18,2243 Ft - 28,3489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zöld
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 28,5959 Ft - 31,7732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Zöld
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 179,7985 Ft - 199,7762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Zöld
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz