A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SR1001, SR1115, SRF0030
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | h | d3 | d4 | D | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,7324 Ft - 441,8556 Ft | 25 Raktáron |
2.402 in
61.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|
2
|
||
21,618 Ft - 59,5725 Ft | 5020 Raktáron |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
2
|
||
23,2884 Ft - 64,251 Ft | 3425 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
70,4949 Ft - 194,4164 Ft | 1500 Raktáron |
1.354 in
34.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
|
2
|
||
136,7594 Ft - 375,3173 Ft | 130 Raktáron |
2.13 in
54.1 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
2
|
||
47,835 Ft - 73,6661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
2
|
||
31,7021 Ft - 48,8206 Ft | 3800 Raktáron |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
78,3536 Ft - 215,2097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
2
|
||
83,9395 Ft - 231,8442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.764 in
44.8 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
2
|
||
43,2256 Ft - 66,5679 Ft | 2800 Raktáron |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
2
|
||
28,5653 Ft - 43,9926 Ft | 15230 Raktáron |
0.291 in
7.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
42,6611 Ft - 125,7988 Ft | 1200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
55,2295 Ft - 151,7904 Ft | 2250 Raktáron |
1.091 in
27.7 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
2
|
||
99,6705 Ft - 238,706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.681 in
42.7 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
2
|
||
38,6162 Ft - 59,4698 Ft | 1400 Raktáron |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
38,6162 Ft - 59,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 390 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
2
|
||
43,2256 Ft - 66,5679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
3
|
||
50,1397 Ft - 77,2171 Ft | 1320 Raktáron |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
3
|
||
27,3545 Ft - 75,4793 Ft | 1282 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz