A neoprénnel borított lapos végű orsószerkezetek a gyorsrögzítővel szállított orsó helyett használhatók. Az acél orsó igen erős, míg a lapos neoprén végződés minimalizálja annak veszélyét, hogy az eszköz nyomot hagyjon sérülékeny vagy polírozott felületeken.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567,3514 Ft - 651,8037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 627,498 Ft - 720,4123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 627,498 Ft - 720,4123 Ft | 4 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz