A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5672 Ft - 14,5672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lágyacél
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,5038 Ft - 5,5038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lágyacél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
8,6664 Ft - 8,6664 Ft | 900 Raktáron |
Lágyacél
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
3,3542 Ft - 3,3542 Ft | 1000 Raktáron |
Lágyacél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
9,7753 Ft - 9,7753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lágyacél
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,4752 Ft - 7,4752 Ft | 870 Raktáron |
Lágyacél
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
9,036 Ft - 9,036 Ft | 375 Raktáron |
Lágyacél
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
14,9642 Ft - 14,9642 Ft | 1000 Raktáron |
Lágyacél
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
9,7617 Ft - 9,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lágyacél
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz