Menü Keresés

Lapos alátétek – fém

Raktáron

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis csavarméretek (mind) Vastagság Megveszem
3,3542 Ft - 3,3542 Ft 1000 Raktáron
Lágyacél
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
5,5038 Ft - 5,5038 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
8,6664 Ft - 8,6664 Ft 900 Raktáron
Lágyacél
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
9,7617 Ft - 9,7617 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
7,4752 Ft - 7,4752 Ft 870 Raktáron
Lágyacél
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
14,9642 Ft - 14,9642 Ft 1000 Raktáron
Lágyacél
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
9,7753 Ft - 9,7753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
9,036 Ft - 9,036 Ft 375 Raktáron
Lágyacél
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
14,5672 Ft - 14,5672 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Lágyacél
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
Alátét 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Lágyacél

10240090

Ártartomány
3 Ft - 3 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Külső átmérő
    9.0 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Lágyacél

10240137

Ártartomány
5 Ft - 5 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M3
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    9.0 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Lágyacél

10240083

Ártartomány
8 Ft - 8 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M3
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    7.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Lágyacél

10240151

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Vastagság
    1.2 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Lágyacél

10240106

Ártartomány
7 Ft - 7 Ft

Készletszintek
870 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M5
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Lágyacél

10240120

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M8
  • Belső átmérő
    8.4 mm
  • Külső átmérő
    17.0 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Lágyacél

10240113

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    12.5 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Lágyacél

10240144

Ártartomány
9 Ft - 9 Ft

Készletszintek
375 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M4
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Lágyacél

10240168

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis csavarméretek (mind)
    M6
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek