Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8404 Ft - 25,6809 Ft | 200 Raktáron |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 25,2599 Ft - 50,5338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 17,5276 Ft - 35,041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 30,354 Ft - 60,722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 38,395 Ft - 76,79 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 44,6959 Ft - 89,406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 185,2252 Ft - 370,5487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 30,4381 Ft - 60,8904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 20,4605 Ft - 40,935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 25,2037 Ft - 50,3795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,6257 Ft - 35,2515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 14,6648 Ft - 29,3856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,8051 Ft - 29,6522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 16,0119 Ft - 32,0239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 91,7215 Ft - 183,471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 153,5521 Ft - 307,1323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 72,2854 Ft - 144,5427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 178,7839 Ft - 357,61 Ft | 65 Raktáron |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 195,5677 Ft - 391,1214 Ft | 25 Raktáron |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 48,5306 Ft - 48,5306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz