Menü Keresés

Lapos alátétek – műanyag

Raktáron

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
610 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Megveszem
32,4672 Ft - 32,4672 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
10,8314 Ft - 12,9978 Ft 7000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
10,0004 Ft - 10,0004 Ft 32000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
15,8716 Ft - 15,8716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
9,4418 Ft - 11,4582 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
42,9854 Ft - 42,9854 Ft 4975 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
15,0142 Ft - 20,9409 Ft 28000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
44,6339 Ft - 61,7872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
155,222 Ft - 530,0509 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Világosbarna
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
17,1124 Ft - 17,1124 Ft 235 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
11,8861 Ft - 11,8861 Ft 106600 Raktáron
Natúr
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
242,5792 Ft - 242,5792 Ft 6300 Raktáron
Natúr
PVDF
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
18,107 Ft - 18,107 Ft 13000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
240,6775 Ft - 240,6775 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Poliamid 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
11,4582 Ft - 11,4582 Ft 2000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
10,995 Ft - 10,995 Ft 2000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
8,8151 Ft - 8,8151 Ft 174000 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
18,4476 Ft - 25,7503 Ft 38090 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
15,8716 Ft - 22,1585 Ft 10500 Raktáron
Natúr
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
232,8261 Ft - 590,2817 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Világosbarna
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Alátét 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

10184868

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Poliamid 6/6

10266137

Ártartomány
12 Ft - 10 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Poliamid 6/6

10068182

Ártartomány
10 Ft - 10 Ft

Készletszintek
32000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10114094

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.9 mm
  • Külső átmérő
    12.7 mm
  • Vastagság
    3.2 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.7 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

10068533

Ártartomány
42 Ft - 42 Ft

Készletszintek
4975 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    38.0 mm
  • Külső átmérő
    41.8 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Poliamid 6/6

10041765

Ártartomány
20 Ft - 15 Ft

Készletszintek
28000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.5 mm
  • Külső átmérő
    14.0 mm
  • Vastagság
    1.2 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Poliamid 6/6

10041864

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    17.2 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Vastagság
    1.4 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Lapos alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Ártartomány
530 Ft - 155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    7.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Poliamid 6/6

10325056

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
235 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114056

Ártartomány
11 Ft - 11 Ft

Készletszintek
106600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

10042427

Ártartomány
242 Ft - 242 Ft

Készletszintek
6300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    17.0 mm
  • Külső átmérő
    30.0 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

10068359

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    9.0 mm
  • Külső átmérő
    14.4 mm
  • Vastagság
    3.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

10184882

Ártartomány
240 Ft - 240 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    30.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Poliamid 6/6

10067529

Ártartomány
11 Ft - 11 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Poliamid 6/6

10178669

Ártartomány
10 Ft - 10 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    2.7 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Vastagság
    0.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Poliamid 6/6

10042182

Ártartomány
8 Ft - 8 Ft

Készletszintek
174000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    12.5 mm
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Poliamid 6/6

10055861

Ártartomány
25 Ft - 18 Ft

Készletszintek
38090 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.4 mm
  • Külső átmérő
    13.0 mm
  • Vastagság
    2.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
Alátét 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Ártartomány
22 Ft - 15 Ft

Készletszintek
10500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.9 mm
  • Külső átmérő
    15.9 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
Alátét 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Ártartomány
590 Ft - 232 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.3 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek