Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20396 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 3000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 6500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 105300 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|||
| 6679 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 10000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 13030 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 72000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 2000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 13500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 8350 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 12000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| 15520 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 2900 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 11000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz