Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Úgy terveztük, hogy védelmet és esztétikus megjelenést biztosítson a csavaroknak.Véd a por és a szennyeződés bejutásával, sérüléssel és korrózióval szemben.Az autóipar, építőipar, bútoripar és a berendezésipar alkalmazásaihoz használható. Anyag: LDPE - PIR, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Barna, Fekete, Fehér, Szürke, Bézs Sorozat szám: , SR1814, SR1804
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | C | Szín | A | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,303 Ft - 17,303 Ft | 26280 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
|
||
| 15,7874 Ft - 22,0182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Bézs
|
|
|
|
||
| 17,0925 Ft - 17,0925 Ft | 4000 Raktáron |
|
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 15,2681 Ft - 21,2744 Ft | 10000 Raktáron |
|
|
Szürke
|
|
|
|
||
| 17,1907 Ft - 23,9969 Ft | 58500 Raktáron |
|
|
Szürke
|
|
|
|
||
| 24,1793 Ft - 24,1793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
|
||
| 15,9137 Ft - 15,9137 Ft | 43000 Raktáron |
|
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 10,8618 Ft - 15,1559 Ft | 125 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
|
||
| 16,3908 Ft - 22,8601 Ft | 11500 Raktáron |
|
|
Szürke
|
|
|
|
||
| 17,1907 Ft - 23,9969 Ft | 198 Raktáron |
|
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 17,0504 Ft - 23,7723 Ft | 9000 Raktáron |
|
|
Bézs
|
|
|
|
||
| 11,4511 Ft - 15,9699 Ft | 10500 Raktáron |
|
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 15,7874 Ft - 22,0182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
|
||
| 17,0504 Ft - 23,7723 Ft | 33483 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
|
||
| 15,2681 Ft - 21,2744 Ft | 500 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
|
||
| 16,3908 Ft - 22,8601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fehér
|
|
|
|
||
| 15,7874 Ft - 22,0182 Ft | 66500 Raktáron |
|
|
Fehér
|
|
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Barna
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
1
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz