Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 76.2 mm 12.7 mm Fekete SR 6449

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Essentra cikkszám:

10154373

Gyártói cikkszám:

FCC-16-3-RT

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 213,607 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.361 Ft

100 x 213,607 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Belső szélesség 50.8 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Teljes hossz 76.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Standard UL
Standard RMS

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot