Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED típus (mind) | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,1674 Ft - 19,1674 Ft | 600 Raktáron |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
24,6711 Ft - 24,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
33,3239 Ft - 33,3239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
20,4543 Ft - 20,4543 Ft | 198 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
30,1613 Ft - 30,1613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,9757 Ft - 18,9757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
23,9045 Ft - 23,9045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
31,2429 Ft - 31,2429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
38,8277 Ft - 38,8277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
22,33 Ft - 22,33 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
36,4591 Ft - 36,4591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
31,7631 Ft - 31,7631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
24,945 Ft - 24,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
20,4543 Ft - 20,4543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
32,0779 Ft - 32,0779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
26,1771 Ft - 26,1771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
19,7424 Ft - 19,7424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
31,6398 Ft - 31,6398 Ft | 400 Raktáron |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
36,3085 Ft - 36,3085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,6569 Ft - 25,6569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz