Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Elősegíti a magas légáramlást.Védi a berendezéseket a nedvesség és a részecskék szennyeződésének szabályozásával.Ideális a nyomásnak és a folyadékszintek által támasztott igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz. Anyag: Alumínium Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0019, SRV0018
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | A | Pozíció | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.149,5377 Ft - 4.149,5377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP menetek
|
1
|
||
9.022,6012 Ft - 9.022,6012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Neutral
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP menetek
|
2
|
||
8.607,6371 Ft - 8.607,6371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
4.873,0505 Ft - 4.873,0505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
3.660,1111 Ft - 3.660,1111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP menetek
|
2
|
||
4.873,0505 Ft - 4.873,0505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
2.925,9648 Ft - 2.925,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP menetek
|
2
|
||
3.457,9524 Ft - 3.457,9524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP menetek
|
2
|
||
3.457,9524 Ft - 3.457,9524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP menetek
|
2
|
||
3.628,1969 Ft - 3.628,1969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
8.607,6371 Ft - 8.607,6371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
G 11/4
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP menetek
|
1
|
||
7.479,82 Ft - 7.479,82 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
4.298,5016 Ft - 4.298,5016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP menetek
|
1
|
||
3.660,1111 Ft - 3.660,1111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
3.457,9524 Ft - 3.457,9524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
4.873,0505 Ft - 4.873,0505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP menetek
|
2
|
||
4.032,5013 Ft - 4.032,5013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
5.256,0873 Ft - 5.256,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Re-Fill
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
2.755,7204 Ft - 2.755,7204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
3.628,1969 Ft - 3.628,1969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz