Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10396292
497695
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M20 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 2200.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 2200.0 kg |
| Teljes anyag | Kovácsolt acélötvözet |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 0.752 in |
| Gyűrűátmérő | 19.1 mm |
| Teljes magasság | 8.37 in |
| Teljes magasság | 212.6 mm |
| Talpátmérő | 48.0 mm |
| Talpátmérő | 1.89 in |
| Body Diameter | 1.89 in |
| Body Diameter | 48.0 mm |
| Csavar hossza | 3.744 in |
| Csavar hossza | 95.1 mm |
| Teljes szélesség | 3.5 in |
| Teljes szélesség | 88.9 mm |
| Gyűrű belső magassága | 3.874 in |
| Gyűrű belső magassága | 98.4 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 3.5 in |
| Gyűrű külső szélessége | 88.9 mm |
| Menethossz | 1.496 in |
| Menethossz | 38.0 mm |
| Nyomaték-határérték | 135.0 Nm |
| Nyomaték-határérték | 135.0 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 6.874 in |
| Testmagasság | 174.6 mm |