20164805
20164805
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 246.788,00 Ft |
10 - 19 | 222.108,00 Ft |
20 - 49 | 209.768,00 Ft |
50 + | 197.432,00 Ft |
Sín típusa | Standard |
---|---|
Vezetősín méret | 30.0 |
l1 | 3800.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Csavarméret | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Súly kg | 19.76 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz