20165192
20165192
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 253.064,00 Ft |
| 10 - 19 | 227.756,00 Ft |
| 20 - 49 | 215.104,00 Ft |
| 50 + | 202.452,00 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 35.0 |
| l1 | 3080.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Csavarméret | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Súly kg | 22.18 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz