20165253
20165253
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 291.188,00 Ft |
10 - 19 | 262.068,00 Ft |
20 - 49 | 247.508,00 Ft |
50 + | 232.952,00 Ft |
Sín típusa | Standard |
---|---|
Vezetősín méret | 35.0 |
l1 | 3560.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Csavarméret | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Súly kg | 25.63 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz