20165604
20165604
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 9 | 362.608,00 Ft | 
| 10 - 19 | 326.348,00 Ft | 
| 20 - 49 | 308.216,00 Ft | 
| 50 + | 290.088,00 Ft | 
| Sín típusa | Standard | 
|---|---|
| Vezetősín méret | 45.0 | 
| l1 | 3300.0 | 
| h1 | 31.1 | 
| l2 | 105.0 | 
| w1 | 45.0 | 
| l3 | 22.5 | 
| h2 | 17.0 | 
| Csavarméret | M12 | 
| d1 | 14.0 | 
| d2 | 20.0 | 
| Súly kg | 40.59 | 
| Anyag | Acél | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz