Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165642
20165642
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 406.304,00 Ft |
10 - 19 | 365.672,00 Ft |
20 - 49 | 345.360,00 Ft |
50 + | 325.044,00 Ft |
Sín típusa | Standard |
---|---|
Vezetősín méret | 45.0 |
l1 | 3720.0 |
h1 | 31.1 |
l2 | 105.0 |
w1 | 45.0 |
l3 | 22.5 |
h2 | 17.0 |
Csavarméret | M12 |
d1 | 14.0 |
d2 | 20.0 |
Súly kg | 45.76 |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz