Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165833
20165833
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 377.646,90 Ft |
| 10 - 19 | 339.881,80 Ft |
| 20 - 49 | 321.001,30 Ft |
| 50 + | 302.116,70 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 55.0 |
| l1 | 2340.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Csavarméret | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Súly kg | 33.93 |
| Anyag | Acél |