A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.196,9815 Ft - 46.545,6028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
8.920,7017 Ft - 29.235,2547 Ft | 9 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
7.687,7721 Ft - 25.201,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
12.964,0245 Ft - 42.511,72 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
9.743,2708 Ft - 40.525,9684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
10.026,7293 Ft - 32.863,6699 Ft | 22 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
8.721,2648 Ft - 28.580,2685 Ft | 10 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
|
||
1.251,0701 Ft - 3.670,0018 Ft | 240 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Műanyag
|
|
||
6.545,4906 Ft - 21.437,8006 Ft | 8 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
5.869,1139 Ft - 20.169,4147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Hőre lágyuló
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
9.461,4141 Ft - 32.510,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Gumi
|
100.0 N
100.0 N
|
||
5.421,3223 Ft - 17.767,7989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
8.141,0538 Ft - 26.698,4829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Rögzített lemez
|
Fenolos
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
7.597,0965 Ft - 24.910,2668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fenolos
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
4.739,127 Ft - 16.291,4808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Hőre lágyuló
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
7.150,8657 Ft - 24.567,1787 Ft | 12 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Hőre lágyuló
|
|
||
6.309,7589 Ft - 20.710,0381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
Fenolos
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
14.524,5251 Ft - 60.456,261 Ft | 4 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Fenolos
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
1.686,2387 Ft - 5.271,0789 Ft | 27 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
Műanyag
|
|
||
652,7459 Ft - 2.068,9244 Ft | 40 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
Műanyag
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz