Menü Keresés

Magas hőállóságú görgők

Raktáron

A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
35 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kerékátmérő Görgő típusa Kerék anyaga Terhelési kapacitás Megveszem
10.026,7293 Ft - 32.863,6699 Ft 22 Raktáron
80.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Fenolos
100.0 kg
936,9027 Ft - 2.193,6837 Ft 190 Raktáron
40.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Műanyag
25.0 kg
815,9016 Ft - 2.536,7717 Ft 91 Raktáron
60.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Műanyag
40.0 kg
9.863,8201 Ft - 41.035,402 Ft 14 Raktáron
80.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Fenolos
6.400,4345 Ft - 20.980,35 Ft 36 Raktáron
80.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Fenolos
100.0 kg
652,7459 Ft - 2.068,9244 Ft 40 Raktáron
50.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Műanyag
35.0 kg
9.743,2708 Ft - 40.525,9684 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Fenolos
150.0 kg
1.196,662 Ft - 3.514,0526 Ft 33 Raktáron
80.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Műanyag
50.0 kg
8.721,2648 Ft - 28.580,2685 Ft 10 Raktáron
100.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Fenolos
1.468,6476 Ft - 4.605,6962 Ft 270 Raktáron
60.0 mm
Swivel Plate Castor With Brake
Műanyag
14.524,5251 Ft - 60.456,261 Ft 4 Raktáron
100.0 mm
Forgózsámolyos görgő
Fenolos
150.0 kg
13.489,8412 Ft - 44.227,1599 Ft 11 Raktáron
80.0 mm
Swivel Plate Castor With Brake
Fenolos
100.0 kg
19.265,5826 Ft - 80.199,4149 Ft 2 Raktáron
100.0 mm
Swivel Plate Castor With Brake
Fenolos
150.0 kg
1.686,2387 Ft - 5.271,0789 Ft 27 Raktáron
80.0 mm
Swivel Plate Castor With Brake
Műanyag
1.251,0701 Ft - 3.670,0018 Ft 240 Raktáron
50.0 mm
Swivel Plate Castor With Brake
Műanyag
  • / 2
Görgő 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Csavarozható Fekete

10277478

Ártartomány
32.863 Ft - 10.026 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    80.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    108.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    100.0 kg
  • Kerék anyaga
    Fenolos
Görgő 40.0 mm 25.0 kg Szerelőcsavar Fekete

10277577

Ártartomány
2.193 Ft - 936 Ft

Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    40.0 mm
  • Kerék szélessége
    17.5 mm
  • Teljes magasság
    62.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    25.0 kg
  • Kerék anyaga
    Műanyag
Görgő 60.0 mm 40.0 kg Szerelőcsavar Fekete

10277591

Ártartomány
2.536 Ft - 815 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    60.0 mm
  • Kerék szélessége
    21.5 mm
  • Teljes magasság
    79.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    40.0 kg
  • Kerék anyaga
    Műanyag
Görgő 80.0 mm 100.0 kg Csavarozható 100.0 mm Fekete

10277393

Ártartomány
41.035 Ft - 9.863 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    80.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    108.0 mm
  • Kerék anyaga
    Fenolos
  • A gőrgő foglalatának anyaga
    Acél
Görgő 80.0 mm 100.0 kg Csavarozható Fekete

10277379

Ártartomány
20.980 Ft - 6.400 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    80.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    108.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    100.0 kg
  • Kerék anyaga
    Fenolos
Görgő 50.0 mm 35.0 kg Szerelőcsavar Fekete

10277584

Ártartomány
2.068 Ft - 652 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    50.0 mm
  • Kerék szélessége
    17.0 mm
  • Teljes magasság
    67.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    35.0 kg
  • Kerék anyaga
    Műanyag
Görgő 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Csavarozható Fekete

10277386

Ártartomány
40.525 Ft - 9.743 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    100.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    127.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    150.0 kg
  • Kerék anyaga
    Fenolos
Görgő 80.0 mm 50.0 kg Szerelőcsavar Fekete

10277607

Ártartomány
3.514 Ft - 1.196 Ft

Készletszintek
33 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    80.0 mm
  • Kerék szélessége
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    99.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    50.0 kg
  • Kerék anyaga
    Műanyag
Görgő 100.0 mm 150.0 kg Csavarozható 100.0 mm Fekete

10277409

Ártartomány
28.580 Ft - 8.721 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    100.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    127.0 mm
  • Kerék anyaga
    Fenolos
  • A gőrgő foglalatának anyaga
    Acél
Görgő 60.0 mm 40.0 kg Szerelőcsavar 47.0 mm Fekete

10277621

Ártartomány
4.605 Ft - 1.468 Ft

Készletszintek
270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    60.0 mm
  • Kerék szélessége
    21.5 mm
  • Teljes magasság
    79.0 mm
  • Kerék anyaga
    Műanyag
  • A gőrgő foglalatának anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Görgő 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Csavarozható Fekete

10277485

Ártartomány
60.456 Ft - 14.524 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    100.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    127.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    150.0 kg
  • Kerék anyaga
    Fenolos
Görgő 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Csavarozható Fekete

10277492

Ártartomány
44.227 Ft - 13.489 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    80.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    108.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    100.0 kg
  • Kerék anyaga
    Fenolos
Görgő 100.0 mm 150.0 kg Csavarozható Fekete

10277508

Ártartomány
80.199 Ft - 19.265 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    100.0 mm
  • Kerék szélessége
    35.0 mm
  • Teljes magasság
    127.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    150.0 kg
  • Kerék anyaga
    Fenolos
Görgő 80.0 mm 50.0 kg Szerelőcsavar 47.0 mm Fekete

10277638

Ártartomány
5.271 Ft - 1.686 Ft

Készletszintek
27 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    80.0 mm
  • Kerék szélessége
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    99.0 mm
  • Kerék anyaga
    Műanyag
  • A gőrgő foglalatának anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Görgő 50.0 mm 35.0 kg Szerelőcsavar 47.0 mm Fekete

10277614

Ártartomány
3.670 Ft - 1.251 Ft

Készletszintek
240 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kerékátmérő
    50.0 mm
  • Kerék szélessége
    17.0 mm
  • Teljes magasság
    67.5 mm
  • Kerék anyaga
    Műanyag
  • A gőrgő foglalatának anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél