Különböző mágneses érintőzár-kínálatunk esztétikus megjelenésének és kiváló tervezésének köszönhetően ideális megoldást jelentenek olyan helyzetekben, ahol nem lehet gombokat vagy fogantyúkat használni. Felszínre szerelhető és süllyesztett kivitelben érhetők el, többféle stílusban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Tok anyaga | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Szín | Rögzítés típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.408,7868 Ft - 3.378,117 Ft | 2 Raktáron |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
||
| 534,5977 Ft - 1.459,9433 Ft | 80 Raktáron |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Fekete
|
Push Fit
|
||
| 2.244,2299 Ft - 5.381,5428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Barna
|
Screw on
|
||
| 1.556,2344 Ft - 3.740,4387 Ft | 630 Raktáron |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Fekete
|
|
||
| 1.408,7868 Ft - 3.378,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Barna
|
Screw on
|
||
| 1.850,7552 Ft - 2.035,8307 Ft | 11 Raktáron |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
||
| 3.090,1139 Ft - 7.406,2819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
ABS;POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Barna
|
Screw on
|
||
| 1.228,5994 Ft - 2.951,8562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
||
| 2.244,2299 Ft - 5.381,5428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fehér
|
Screw on
|
||
| 498,9673 Ft - 1.364,0347 Ft | 100 Raktáron |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
Screw on
|
||
| 1.850,7552 Ft - 2.035,8307 Ft | 13 Raktáron |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Barna
|
Screw on
|
||
| 10201992 | 3.343,2742 Ft - 8.024,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
ABS;POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Szürke
|
Screw on
|
|
| 1.228,5994 Ft - 2.951,8562 Ft | 36 Raktáron |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Barna
|
Screw on
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz