A mágnesszalagok rugalmas mágneses anyagból készülnek, az egyik oldalon tartós ragasztóval. öntapadós mágnesszalagunk hosszú használat után is megőrzi a tapadóképességét. A mágnesszalagtekercsek kültéri és beltéri ragasztóval kaphatók: a beltéri ragasztó erős kezdeti tapadású gumialapú ragasztó. A kültéri ragasztó akrilalapú, használható rugalmas műanyagokhoz és napfénynek kitett helyeken is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Ragasztó típusa | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.248,9102 Ft - 14.248,9102 Ft | 24 Raktáron |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9.075,8451 Ft - 9.075,8451 Ft | 16 Raktáron |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
11.591,6477 Ft - 11.591,6477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
21.151,0626 Ft - 21.151,0626 Ft | 7 Raktáron |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz