Menü Keresés

Mágneszár 20.0 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10192009

Gyártói cikkszám:

1219470

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 6.352,3259 Ft
5 - 74 2.641,5969 Ft
75 + 2.318,0648 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.352 Ft

1 x 6.352,3259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Fém
Teljes átmérő 25.0 mm
Szín Fekete
Mágnes anyaga Neodímium
Rögzítés típusa Benyomó
Rögzítő mechanizmus Zár és ellendarab
Tok anyaga Fém
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot