Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.789,2356 Ft - 4.789,2356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumínium
|
||
| 46,8949 Ft - 109,5801 Ft | 3550 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 10188057 | 2.468,7616 Ft - 2.839,7331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|
| 1.419,2967 Ft - 1.696,1556 Ft | 23 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft | 638 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 3.667,4597 Ft - 4.120,8983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1.130,0416 Ft - 1.261,3657 Ft | 2 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2.040,644 Ft - 4.907,1977 Ft | 11 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 1.461,7372 Ft - 1.764,012 Ft | 130 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 710,5904 Ft - 849,0338 Ft | 2860 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 1.585,7877 Ft - 1.769,8634 Ft | 3 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| 1.035,0845 Ft - 1.610,1294 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 2.844,6071 Ft - 7.672,6948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
| 11.625,1886 Ft - 13.062,8769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 7.566,1247 Ft - 8.501,8662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 2.897,5502 Ft - 3.255,789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 775,6774 Ft - 871,7335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 1.967,9858 Ft - 4.720,0588 Ft | 20 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 3.144,8601 Ft - 3.534,1142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz