Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
53,7646 Ft - 53,7646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.7 mm
1
42,1683 Ft - 52,327 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
Natúr
Szilikon
17.8 mm
2.4 mm
1
136,6362 Ft - 136,6362 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.5 mm
1
65,1692 Ft - 65,1692 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.5 mm
1
59,0355 Ft - 59,0355 Ft 400 Raktáron
2.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.6 mm
1
58,2826 Ft - 58,2826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.1 mm
1
52,149 Ft - 52,149 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
1
59,4599 Ft - 59,4599 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
1
14,8547 Ft - 18,0583 Ft 300 Raktáron
2.0 mm
Fekete
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
54,4628 Ft - 54,4628 Ft 6000 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.0 mm
1
39,7312 Ft - 47,9184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
3
56,3111 Ft - 67,7294 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
61,8833 Ft - 61,8833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.0 mm
1
65,6757 Ft - 65,6757 Ft 2000 Raktáron
3.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.7 mm
1
20,7008 Ft - 25,0682 Ft 200 Raktáron
2.8 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
45,0768 Ft - 55,2179 Ft 275 Raktáron
2.4 mm
Natúr
Szilikon
16.5 mm
3.3 mm
1
53,2854 Ft - 53,2854 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.8 mm
1
133,0628 Ft - 133,0628 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.0 mm
1
55,6402 Ft - 55,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.3 mm
1
95,8917 Ft - 95,8917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
1
  • / 7
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249710

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 2.4 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10241639

Ártartomány
52 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.3 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 13.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241707

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241653

Ártartomány
65 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249765

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.1 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10241646

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 15.8 mm Fekete EPDM

10377697

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.0 mm
  • m1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249734

Ártartomány
54 Ft - 54 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10250044

Ártartomány
47 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250051

Ártartomány
67 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249802

Ártartomány
61 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249819

Ártartomány
65 Ft - 65 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377734

Ártartomány
25 Ft - 20 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10642771

Ártartomány
55 Ft - 45 Ft

Készletszintek
275 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 2.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249727

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249918

Ártartomány
133 Ft - 133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249758

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon