A maszkoló húzódugók ideálisak menetes és sima átmenő furatokhoz. A húzófülnek köszönhetően egészen be lehet tenni a furatba, illetve akkor is hasznos, ha a furat nagyon szoros. Anyaga rugalmas, így a maszkolandó méret kis mértékben változhat.
Sorozat szám: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | FH | Szín | Anyag | FH | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,1553 Ft - 19,8382 Ft | 3400 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
58,5974 Ft - 71,3574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
23.4 mm | 0.921 in
|
||
24,4843 Ft - 27,2047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
129,0924 Ft - 152,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
106,557 Ft - 272,3911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
61,8833 Ft - 61,8833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
57,2147 Ft - 57,2147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
45,0768 Ft - 55,2179 Ft | 275 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
17.8 mm | 0.701 in
|
||
84,2133 Ft - 101,0122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.409 in
10.4 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
59,4599 Ft - 59,4599 Ft | 50 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
53,2854 Ft - 53,2854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
54,4628 Ft - 54,4628 Ft | 5000 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
36,1804 Ft - 37,6754 Ft | 69 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
17.0 mm | 0.669 in
|
||
23,5006 Ft - 26,11 Ft | 800 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zöld
|
EPDM
|
10.7 mm | 0.421 in
|
||
86,2149 Ft - 89,7034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
20.5 mm | 0.807 in
|
||
121,0969 Ft - 139,5524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
50.8 mm | 2 in
|
||
51,1769 Ft - 51,1769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.091 in
2.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
15.9 mm | 0.626 in
|
||
210,803 Ft - 210,803 Ft | 250 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
23.8 mm | 0.937 in
|
||
108,9393 Ft - 130,4342 Ft | 56 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
46,6458 Ft - 48,5893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.331 in
8.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz